/content/sps/ca/fr/search-results.html

    harnesses

    Harnais Miller Revolution R4 (EUR)

    Harnais complet 3 points à utiliser avec un dispositif antichute et un point d'amarrage adapté.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Quand l'innovation et le design révolutionnent le harnais antichute.

    Harnais complet 3 points à utiliser avec un dispositif d'antichute et unpoint d'amarrage adapté. La solution parfaite pour les Télécoms, l'interventionsur Eolienne, l'électricité et les caténaires. Les axes pivotants PivotLink sesituent au niveau des hanches pour une plus grande liberté de mouvement del'utilisateur, surtout lorsque ce dernier accède à des structures nécessitantde monter ou descendre. La ceinture de maintien pivotante permet àl'utilisateur de se déplacer latéralement ou vers l'arrière sans aucune gêne. Unegamme de nombreux accessoires est disponible, à clipper directement sur lePivot Link.


    Harnais disponible en 2 versions de sangle :

    Sangles DualTech
    : facile à mettre grâce à sa sangle double facedistincte de chaque côté par ses couleurs et ses textures très contrastées.Conçue avec une mémoire de forme pour un meilleur ajustement sur l'utilisateur.

    Sangles DuraFlex
    : Les sangles extensibles et brevetées en élastomères'adaptent à la morphologie de l'utilisateur, le laissant complètement libre deses mouvements.







    Secteurs d'activité recommandés

    • Energie

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN 361 et EN 358

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list