/content/sps/ca/fr/search-results.html

    harnesses

    Miller Revolution Confort (EUR)

    Harnais complet 2 points à utiliser avec un dispositif antichute et un point d'amarrage adapté.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Caractéristiques :

    Conçuavec des sangles brevetées DualTech à mémoire de forme ou des sanglesDuraflex, le harnais R2 Confort Revolution est idéal pour les travaux suréchafaudages, l'édification de charpentes métalliques, la constructionet la maintenance grâce à la technologie Revolution unique et disposed'une multitude de fonctionnalités. les axes pivotants PivotLinkTM sesituent au niveau de la taille pour un confort supérieur del’utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travauxnécessitant de se pencher. Il est équipé de boucles automatiques.


    Avantages :


    Axes pivotant PivotLink™ :Les axes pivotants offrent un confort supérieur à l’utilisateur,surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de sepencher. Placée au niveau de la taille pour suivre les mouvements deflexion et d'accroupissement de l'utilisateur dans le domaine de laconstruction et maintenance. Contient un système de points d'accrochedes outils ou accessoires. Fabrication en acier inoxydable pourrésister à la corrosion.

    Dosseret ErgoArmor :
    Le dosseret confortable et semi-flexible protègecontre l’impact éventuel des mousquetons ou des enrouleurs. Lesconduits auto-ajustables s'adaptent à tout un ensemble de formes decorps. Le rembourrage s'adapte à tous les contours dorsaux tout enpermettant un débit d'air supérieur. Une membrane maillée tricotéeréduit l'absorption d'humidité et conserve une circulation d'airoptimale tout en aidant également à placer correctement l'anneau en Ddorsal.

    Boîtier hermétique de protection des étiquettes :Tous les marquages sont protégés dans une boîte hermétique, réduisantainsi le risque de les dégrader ou de les perdre. Construction polymèredurable pour une durée de vie prolongée. Anneaux de longe intégrés degrande taille.

    Boucles de réglage à came (brevetée): Ajustement des sangles rapide et facile d'une seule main. Pour unmeilleur ajustement : ne glisse pas et ne se dérègle pas. Fabrication àbase de matériaux en polymère haute technologie, aluminium léger etacier inoxydable résistant à la rouille et à la corrosion.

    Pinces d'accroches de sangles (brevetés) 
    :Le système de fixation à pince permet de ramener et de fixer au harnaisle reliquat de sangle. Conçue à base d'un polymère durable résistantaux impacts. Offre une surface d'accroche pour un réglage aisé de lasangle.

    Système de porte-outils intégré :Conçu pour pouvoir moduler et relier les points d’accroche des outilsou accessoires qui peuvent être facilement fixés/retirés pour plus deconfort et de commodité. Conçu pour répartir le poids des accessoiressur les hanches et les épaules pour plus de confort et de mobilité.

    Sangles Duraflex (brevetée)
    : Les sangles extensibles et brevetées en élastomère s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur et lui procurent une grande liberté de mouvement.

    Sangles DualTech (brevetée) 
    :Facile à mettre grâce à sa sangle double-face distincte de chaque côtépar ses couleurs et ses textures très contrastées : intérieur de lasangle en polyamide gris et extérieur en polyester résistant àl'abrasion. Sangle conçue avec une mémoire de forme pour un meilleurajustement sur l'utilisateur. Harnachement circulaire et couleurscontrastées pour une inspection plus facile. 
    Harnais personnalisable : Quatre étiquettes de couleurs vives permettent de personnaliser le harnais (nom, secteur de travail spécifique, sous-traitant, etc.)

    Harnais personnalisable :
    Quatre étiquettes de couleurs vivespermettent de personnaliser le harnais (nom, secteur de travailspécifique, sous-traitant, etc.).









    Secteurs d'activité recommandés

    • Construction

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN361

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • D-Ring Material
      • Plaquage zinc

    Autres

    • D-Ring Material
      • Plaquage zinc
    • D-Ring Material : Plaquage zinc
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list