/content/sps/ca/fr/search-results.html

    harnesses

    Miller Revolution Basic (EUR)

    Harnais complet 2 points à utiliser avec un dispositif antichute et un point d'amarrage adapté.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Caractéristiques :

    Conçu avec des sangles brevetées DualTech à mémoire de forme ou des sangles Duraflex, le harnais R1 Basic Revolution est idéal pour les travaux sur échafaudages, l'édification de charpentes métalliques, la construction et la maintenance grâce à la technologie Revolution unique et dispose d'une multitude de fonctionnalités. les axes pivotants PivotLinkTM se situent au niveau de la taille pour un confort supérieur de l’utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de se pencher.


    Avantages :


    Axes pivotant PivotLink™ : Les axes pivotants offrent un confort supérieur à l’utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux nécessitant de se pencher. Placée au niveau de la taille pour suivre les mouvements de flexion et d'accroupissement de l'utilisateur dans le domaine de la construction et maintenance. Contient un système de points d'accroche des outils ou accessoires. Fabrication en acier inoxydable pour résister à la corrosion.

    Boîtier hermétique de protection des étiquettes
    : Tous les marquages sont protégés dans une boîte hermétique, réduisant ainsi le risque de les dégrader ou de les perdre. Construction polymère durable pour une durée de vie prolongée. Anneaux de longe intégrés de grande taille.

    Boucles de réglage à came (brevetée)
    : Ajustement des sangles rapide et facile d'une seule main. Pour un meilleur ajustement : ne glisse pas et ne se dérègle pas. Fabrication à base de matériaux en polymère haute technologie, aluminium léger et acier inoxydable résistant à la rouille et à la corrosion.

    Pinces d'accroches de sangles (brevetés) 
    : Le système de fixation à pince permet de ramener et de fixer au harnais le reliquat de sangle. Conçue à base d'un polymère durable résistant aux impacts. Offre une surface d'accroche pour un réglage aisé de la sangle.

    Système de porte-outils intégré : Conçu pour pouvoir moduler et relier les points d’accroche des outils ou accessoires qui peuvent être facilement fixés/retirés pour plus de confort et de commodité. Conçu pour répartir le poids des accessoires sur les hanches et les épaules pour plus de confort et de mobilité.

    Sangles Duraflex (brevetée)
    : Les sangles extensibles et brevetées en élastomère s'adaptent à la morphologie de l'utilisateur et lui procurent une grande liberté de mouvement.

    Sangles DualTech (brevetée) 
    : Facile à mettre grâce à sa sangle double-face distincte de chaque côté par ses couleurs et ses textures très contrastées : intérieur de la sangle en polyamide gris et extérieur en polyester résistant à l'abrasion. Sangle conçue avec une mémoire de forme pour un meilleur ajustement sur l'utilisateur. Harnachement circulaire et couleurs contrastées pour une inspection plus facile.






    Secteurs d'activité recommandés

    • Construction

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN361

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • D-Ring Material
      • Plaquage zinc

    Autres

    • D-Ring Material
      • Plaquage zinc
    • D-Ring Material : Plaquage zinc
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list