harnesses
Harnais Miller RTST
Le harnais 2 points Miller RTST est spécifiquement conçu pour les travailleurs des services publics,car il leur offre un confort et une flexibilité maximum lorsquils effectuent la maintenance des lignes électriques aériennes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caractéristiques principales
Avantages:
AMPLITUDE DE 360° POUR UNE MULTITUDE DE POSITIONS DE TRAVAIL
Le harnais Miller R'TST s'adapte comme une seconde peau, permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté sans être gênés.
Le dosseret matelassé et la sellette de positionnement semi-rigide offrent à la fois confort et soutien pendant de longues périodes de travail, ce qui réduit la fatigue.
Les sangles élastiques au niveau des épaules offre une mobilité accrue.
La ceinture pivotante permet à l'utilisateur de tourner sur 180 °.
Grâce aux sangles allongées au niveau des anneaux de maintien, l'utilisateur peut même travailler dos au pylône, en tout confort et avec facilité.
MISE EN PLACE RAPIDE ET FACILE
Très rapide à enfiler grâce au dosseret matelassé aidant à maintenir les sangles d’épaule en place.
Ajustement facile grâce aux boucles manuelles, empêchant tout glissement lors de l'utilisation.
FACILE À INSPECTER
2 indicateurs de chute (sur la sangle dorsale) permettent de contrôler visuellement si l'équipement a été soumis à une chute et s'il peut donc être utilisé en toute sécurité.
Secteurs d'activité recommandés
- Transport
- Energie
Risques
- Chute de hauteur
Réglementations
- Tous les harnais Miller sont certifiés CE et sont conformes à la norme EN 361 ainsi qu'à la norme EN 358 le cas échéant.
Informations de garantie
Notre équipement, conçu dans les règles de l'art, est un outil essentiel à la protection des travailleurs qui concilie mobilité et confort inégalés.
Dans nos usines européennes certifiées ISO 9001, nous garantissons que chaque produit Miller est fabriqué selon les normes et qu'il répond parfaitement à vos exigences.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter