/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    harnesses

    Harnais-veste Miller (EUR)

    Harnais-veste Miller DuraFlex, 2 points,amarrage sternal et dorsal.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Caractéristiques :
    Harnais extensible Duraflex 2 points avec amarrage sternal et dorsal (boucles sternales) et boucles de fixation automatiques.Veste en polyester légère et robuste, avec fermeture éclair, de nombreuses poches, des renforts au niveau des épaules et anneaux latéraux.Adaptable à toutes les morphologies grâce aux multiples réglages. Les boutons à pression entre la doublure et la veste permettent un accès rapide pour l'inspection du harnais.Le harnais et la veste offrent une excellente résistance aux produits chimiques et à l'usure.

    Avantages :
    Conçu pour des performances optimales dans toutes les conditions, le harnais-veste extensible Duraflex propose tous les avantages d'un harnais Duraflex intégré dans une veste très confortable et pratique.



    Secteurs d'activité recommandés

    • Construction

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Tous les harnais Miller sont certifiés CE et sont conformes à la norme EN 361 ainsi qu'à la norme EN 358.

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list