/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    harnesses

    Miller AirCore Quick Connect Harness with steel Hardware

    Harnais Miller AirCore avec du matériel en acier à raccordement rapide

    Aperçu
    The Miller AirCore™ Harness is the most unique and innovative fall protection available: this lightweight full-body harness is designed with breathable: open-core padding technology that provides optimal air flow: while reducing heat and moisture entrapment: keeping a worker drier and cooler.

    Features & Benefits:
    • Breathable: Open-Core Padding Technology – Maximizes airflow: and reduces heat and moisture build-up: up to 16% less surface area than other padding used on the market
    • Front D-ring option is designed for use in climbing: confined space and rescue applications
    • One-hand adjustment shoulder cam buckles: Stand-up back D-ring: Quick-connect chest buckle: Pull-free lanyard rings
    • Rated to 400 lbs. capacity
    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    AC-QC-BDP/4XLGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-bdp-ubl
    AC-QC-BDP/4XLGN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-bdp-ubl
    AC-QC-D/S/MBL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-d-ubl
    AC-QC-D/S/MBL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-d-ubl
    AC-QC-D/S/MGN
    AC-QC-D/S/MGN
    AC-QC-D/UBL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-d-ubl
    AC-QC-D/UBL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-ac-qc-d-ubl
    AC-QC-D/UGN
    AC-QC-D/UGN
    AC-QC-D/XSGN
    AC-QC-D/XSGN
    AC-QC-D2/3XLGN
    AC-QC-D2/3XLGN
    AC-QC/4XLGN
    AC-QC/4XLGN
    AC-QC/S/MBL
    AC-QC/S/MBL
    AC-QC/S/MGN
    AC-QC/S/MGN