/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    harnesses

    H500 High visibility

    Veste de haute visibilité doublée confortable et légère (EN ISO 20471 classe 2) avec harnais ergonomique et respirant realisé avec des sangles extensibles spécialement

    Aperçu

    formulé:es pour s'adapter aux mouvements. Harnais certifé: à: 140.kg. Disponible en 3 tailles

    • Veste de haute visibilité: doublé:e confortable et lé:gè:re (EN ISO 20471 classe 2)
    • Sangle confortable spé:cialement formulé:e pour les jambes et les é:paules
      Portes longes pratiques et faciles à: ré:installer
    • Solution anti-emmê:lement pour un enfilage rapide
    • Deux té:moins d'impact de chute clairement identifiables:
    • Boucles en aluminium lé:ger et ouverture rapide
    • Sangle dé:perlante et harnais certifé: à: 140 kg

    .