/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    fall protection parts and accessories

    Connecteurs Miller (EUR)

    Miller dispose d'une gamme de connecteurs qui assure une protection fiable et variée contre les chutes. Ils sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d'ancrage.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Les connecteurs Miller sont utilisés pour relier un système de liaison à un point d’ancrage. Tous ces produits sont certifiés CE et sont conformes à la nouvelle norme EN 362:2004.

    Classe A : mousquetons à oeil pouvant être utilisés comme point d'ancrage

    Classe B : mousquetons amovibles pouvant être vendus seuls

    Classe T : mousquetons indémontables


    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN 362:2004

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • Applications
      • Industrie
    • Verrouillage
      • Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
    • Type de matériel
      • Connecteur / mousqueton
    • Reference produit
      • 1018960
    • Product Style
      • 10
    • Matériau du connecteur
      • Acier, Aluminium, Acier inoxidable
    • Materiau de support
      • Acier
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris

    Autres

    • Applications
      • Industrie
    • Verrouillage
      • Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
    • Type de matériel
      • Connecteur / mousqueton
    • Reference produit
      • 1018960
    • Product Style
      • 10
    • Matériau du connecteur
      • Acier, Aluminium, Acier inoxidable
    • Materiau de support
      • Acier
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Applications : Industrie
    • Verrouillage : Système de verrouillage automatique, Système de verrouillage manuel
    • Type de matériel : Connecteur / mousqueton
    • Reference produit : 1018960
    • Product Style : 10
    • Matériau du connecteur : Acier, Aluminium, Acier inoxidable
    • Materiau de support : Acier
    • Fabricant : Honeywell
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list