/content/sps/ca/fr/search-results.html

    self retracting lifelines

    Enrouleur à rappel automatique Miller Falcon (EUR)

    Ce modèle d’enrouleur à rappel automatique à sangle, câble, et boîtier composite, est le plus sûr, le plus solide et le plus varié du marché. Câble disponible dans les longueurs suivantes : 6m, 10 m, 15 m et 20 m.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Caractéristiques :

    Une plus grande sécurité : Le système de déclenchement rapide de freinage arrête une chute en quelques centimètres seulement.
    Confort accru : Un modèle léger.

    Avantages :
    Cet enrouleur à rappel automatique s'impose comme la solution antichute idéale pour l'utilisation dans les milieux de la construction, mais aussi dans l'industrie, les entrepôts, les services publics, les activités minières et les espaces confinés. Un boîtier en nylon quasi-indestructible hautement résistant aux chocs et supportant les conditions d’utilisation les plus rudes avec on câble en acier galvanisé ou inoxydable avec un témoin de chute intégré.






    Secteurs d'activité recommandés

    • Construction
    • Energie

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN360

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.