/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    personal fall limiters

    Enrouleur à rappel automatique Miller TurboLite (EUR)

    Grâce à cet enrouleur à rappel automatique de 2 m, vous n'aurez plus JAMAIS besoin d'une longe extensible avec absorbeur d'énergie.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Caractéristiques :

     • Le témoin de chute intégré à la sangle permet de savoir si l’appareil a subi une chute. Si c’est le cas, il doit être remplacé. 
    • Système de freinage à déclenchement rapide 
    • Compact et léger, capacité de travail jusqu’à 2 m.
    • Sangle conçue pour une très bonne résistance à l’abrasion : augmente la durée de vie du produit (sangle polyester / Vectran).
    • Boîtier en nylon hautement résistant aux chocs et supportant les conditions d’utilisation les plus rudes.
    • Muni d’un émerillon évitant que la sangle ne se vrille.
    • Aucune nécessité de réaliser un contrôle de conformité annuel
    • Homologué jusqu’à 136kg (utilisation point haut). Homologué jusqu’à 100kg (utilisation point bas).


    Avantages :

    • Produit adapté à toutes les situations pour une utilisation dans un espace confiné
    • Peut être utilisé en facteur 2 (entre le D dorsal et les pieds de l’utilisateur).
    • Peut être utlisé dans les deux sens.





    Secteurs d'activité recommandés

    • Construction
    • Energie
    • Energie Eolienne

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN360

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list