/content/sps/ca/fr/search-results.html

    lanyards

    Reglex 3000

    Cette longe de maintien qui se règle progressivement et sans à-coups peut être utilisée d'une seule main. Longe de maintien au travail de 2 m à 4 m équipée d'une came de réglage en acier inoxydable.

    Aperçu
    Avantages :
    • Ergonomique
    • Permet à l'opérateur de travailler confortablement en position mains libres.
    • Facile à utiliser et à installer.
    • Réglage à une main.
    • Épissure et protection pour éviter la sortie du système de réglage de corde.

    Caractéristiques :
    • conçue pour être installée autour d’une structure et raccordée aux anneaux en D latéraux situés sur la ceinture du harnais.
    • Came de réglage en acier inoxydable.
    • Corde en polyester à 3 torons, 14 mm.
    • Réglage progressif.
    • Fournie avec ou sans gaine de protection de corde.
    • Mousqueton automatique double action et un mousqueton à vis CS20.
    Caractéristiques

    Autres

    • Sexe
      • Mixte
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Blanc, Gris
    • Type de support du dispositif
      • Corde
    • Nombre de point d'attache
      • 1
    • Matériau du connecteur
      • Acier inoxidable
    • Materiau de support
      • Polyester
    • Reference produit
      • 1003104
    • Types de cordes
      • Statique
    • Type de lunette
      • Corde
    • Avec connecteur
      • oui
    • Type de longe
      • Longe
      • Sangle standard
    • Connecteur
      • Partie supérieure et inférieure
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Taille
      • Taille unique
    • Longe
      • Simple

    Autres

    • Sexe
      • Mixte
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Blanc, Gris
    • Type de support du dispositif
      • Corde
    • Nombre de point d'attache
      • 1
    • Matériau du connecteur
      • Acier inoxidable
    • Materiau de support
      • Polyester
    • Reference produit
      • 1003104
    • Types de cordes
      • Statique
    • Type de lunette
      • Corde
    • Avec connecteur
      • oui
    • Type de longe
      • Longe
      • Sangle standard
    • Connecteur
      • Partie supérieure et inférieure
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Taille
      • Taille unique
    • Longe
      • Simple
    • Sexe : Mixte
    • Couleurs contenues dans le gant : Blanc, Gris
    • Type de support du dispositif : Corde
    • Nombre de point d'attache : 1
    • Matériau du connecteur : Acier inoxidable
    • Materiau de support : Polyester
    • Reference produit : 1003104
    • Types de cordes : Statique
    • Type de lunette : Corde
    • Avec connecteur : oui
    • Type de longe : Longe|Sangle standard
    • Connecteur : Partie supérieure et inférieure
    • Fabricant : Honeywell
    • Taille : Taille unique
    • Longe : Simple
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list