/content/sps/ca/fr/search-results.html

    lanyards

    HandZup®

    Ajouter Miller HandZup est un système unique breveté de maintien au poste de travail (EN358) permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance.

    Aperçu
    Sa conception ergonomique permet une utilisation simple, intuitive et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

    Avantages :
    • Ergonomique - Souple - Longe interchangeable - ultra résistant
    • Un design spécialement étudié pour une grande maniabilité et plus de confort pendant le travail
    • Quelques secondes suffisent pour régler rapidement et précisément la longe dans la position idéale de maintien au travail.
    • un sytème économique par : il n'est plus nécessaire de changer le système complet lorsque seule la drisse est usée. La drisse peut être remplacée par l'utilisateur quand cela est nécessaire.
    • Une corde deux fois plus durable : la nouvelle corde tressée en polyamide est deux fois plus résistante qu'une drisse ordinaire.

    Caractéristiques :
    • 2 flasques en aluminium
    • Poignée ABS
    • Compartiment aluminium
    • Came pivotante en acier inoxydable
    • Corde tressée 100 % polyamide, diamètre 12 mm , avec ou sans gaine
    • Gaine plastique protégeant l'extrémité de la corde
    • Vis de verrouillage optionnelle repositionnable