/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    confined space equipment

    Miller DuraHoist™ - Manhole Collar

    Conçu pr les appli. impl. des trav.fréq. au niv. ouvert. accès de taille similaire. Glissez le collier ds le trou d’homme d’égout, la trappe de réservoir ou tte autre ouverture. Dispo. en dim. de 17,5 po (0,44 m) à 27,5 po (0,70 m) par incr. de 2 po.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Designed for applications involving frequent set-ups over similarly sized access openings
    • Simply slip collar into sewer manhole: tank hatch or other opening
    • Available from 17.5 in. (.44 m) to 27.5 in. (.70 m). in increments of 2-in.
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    DH-11/17.5
    DH-11/17.5
    DH-11/19.5
    DH-11/19.5
    DH-11/21.5
    DH-11/21.5
    DH-11/23.5
    DH-11/23.5
    DH-11/25.5
    DH-11/25.5
    DH-11/27.5
    DH-11/27.5