confined space equipment
Miller Durahoist 3Pod System
Une solution de trépied unique adaptée à diverses situations de travail en espace confiné, qui est facile à transporter et rapide à installer. Ce système est adapté à tous les trous d’homme de 1 m, 1,50 m à 2,50 m.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Key Features
- Easy & safe to install in less than 2 minutes (all legs open simultaneously,1 knob fixing all legs together)
- Tested for 2 persons (up to 140 kg each) equipped with 4 anchorage points located on its head as well as 2 pulley fixed on the legs.
- Easy to carry & move (leg profile ergonomic for hand grip : only 1,45 m length). When closed, the legs are fixed and the tripod can be easily transported by gripping just one leg.
- Easy & Quick connection brackets for rapid installation of accessories on outside tripod leg :
* Rescuing device to stop the fall and rescue the person
* Winch for lifting loads (maximal weight load limit 300kg)
- Graving identification marking + QR code
Recommended Industries/Use
- Municipal Services
- Utilities
Hazards
- Confined Space
Warranty Information
Our state of the art equipment provides the criticaltool for worker protection, combining mobility with unsurpassed comfort.
At our ISO 9001 certified manufacturing facilities in Europe, we ensure that every Miller product is made inaccordance with the standards and meets your exacting requirements.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter