/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    confined space equipment

    DuraHoist 3Pod kit: 3pod + MightEvac 15m Galva. + Adaptateur

    Un seul trépied adapté à différentes situations de travail en espaces confinés, facile à transporter et rapide à installer.

    Aperçu

    The tripod is made of aluminium, easily installed by one person, tested for two (up to 140 kg). Weight: 15Kg. Self-locking, supplied with a pulley. Dimensions fully extended: height: 2.1m - 3 leg spreads: 1.4 m - 1.80 m - 2.90 m.

    MightEvac retriever with 15 m galvanised or stainless steel 4.8 mm cable.

    Durahoist retrieval with 15 m stainless steel Mounting bracket 15 and 30 m