/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    combisafe

    Ancrage Combisafe SkyReach

    Conçu pour être installé, utilisé et manœuvré par une seule personne, SkyReach Anchor permet de prévenir les chutes de hauteur, principalement lors de tous les travaux liés au platelage pour les opérations de coffrage horizontal.

    Aperçu
    Découvrez notre nouveau dispositif d'ancrage aérien léger et certifié CE. Conçu pour être installé, utilisé et manœuvré par une seule personne, il permet de prévenir les chutes de hauteur, principalement lors de tous les travaux liés au platelage pour les opérations de coffrage horizontal. L'ancrage SkyReach n'a pas de câbles ou de fils traînants. Avec un rayon d'action de 8,5m, il donne accès à une surface proche de 230m2 lorsqu'il est utilisé avec un bloc antichute rétractable de 6,2m et une extension de harnais.
     
    Avec une flèche horizontale de 2m, le SkyReach Anchor est intuitif, facile à utiliser, rapide à installer et supprime le besoin de grues. En outre, lorsqu'il est utilisé avec la bride en acier ou la base du système de chargement COMBISAFE, l'unité peut être utilisée pour le chargement et le déchargement sécurisés des véhicules sur le site ou dans les cours. Conforme à la norme EN795:2012 Type B et certifié par DEKRA EXAM GmbH, l'ancrage SkyReach constitue un point d'ancrage supérieur pour les équipements de protection individuelle contre les chutes.
     
    AVANTAGES UNIQUES
    - Peut être transporté et installé à la main par une personne sans l'utilisation d'une grue.
    - Se plie en quelques secondes pour être déplacé, accéder à la grue et être stocké.
    - Bonne visibilité panoramique, y compris pour les grutiers.
     
    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
    - Un ancrage léger (25 kg) avec une finition antidérapante qui peut être installé sans l'intervention coûteuse d'une grue.
    - Entièrement conforme à la norme EN795:2012 Type B et certifié CE par DEKRA EXAM GmbH.
    - Délivre un rayon d'action de 8,5 m, donne accès à une surface de travail proche de 230 m2.
    - Possibilité de choisir entre deux accessoires : la douille moulée à utiliser avec les structures en béton lors du décoffrage, ou la pince à bride en acier à utiliser comme système antichute lors du chargement et du déchargement de véhicules à côté d'une structure en acier.
     
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list