/content/sps/ca/fr/search-results.html

    combisafe

    Escalier De Chantier

    Montés à un angle d?inclinaison compris entre 25 et 50 degrés, ils permettent aux usagers de porter des outils et des matériaux en tout confort et en toute sécurité.

    Aperçu

    Montés à un angle d?inclinaison compris entre 25 et 50 degrés, ils permettent aux usagers de porter des outils et des matériaux en tout confort et en toute sécurité.

    Ils peuvent être installés sur des tables de coffrage, entre les différents étages d?un bâtiment, dans les gaines techniques, sur le périmètre de l?ouvrage de construction ou ailleurs et protègent les escaliers définitifs du bâtiment contre l?usure due au chantier.

    Ils sont conformes à la norme européenne EN 12811, Équipements temporaires de chantier permettant l?accès entre les niveaux de l?échafaudage.

    • Les escaliers sont proposés en six longueurs standard ; ils peuvent être raccordés et soutenus de manière à offrir une hauteur d?accès de 7,5 m.
    • Un double garde-corps de chaque coté se règle automatiquement à la hauteur requise.
    • Quelle que soit l?inclinaison de l?escalier, les marches sont toujours horizontales.
    • Le mécanisme de verrouillage garantit la stabilité de l?escalier et le maintien à la bonne inclinaison.
    • Les pieds des limons ont une conception anti-glisse.
    • La largeur supérieure à 750 mm de l?escalier permet à deux personnes de se croiser occasionnellement si nécessaire.
    • Se plie à plat pour faciliter le transport.
    • En standard, l?escalier est proposé en acier galvanisé durable mais il existe également en version laquée ou peinte.
    • Les marches ont une surface en grosses mailles d?acier antidérapantes qui permettent d?enlever la boue des chaussures.
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • En standard, l?escalier est proposé en acier galvanisé durable mais il existe également en version laquée ou peinte.
      • La largeur supérieure à 750 mm de l?escalier permet à deux personnes de se croiser occasionnellement si nécessaire.
      • Le mécanisme de verrouillage garantit la stabilité de l?escalier et le maintien à la bonne inclinaison.
      • Les escaliers sont proposés en six longueurs standard ; ils peuvent être raccordés et soutenus de manière à offrir une hauteur d?accès de 7,5 m.
      • Les marches ont une surface en grosses mailles d?acier antidérapantes qui permettent d?enlever la boue des chaussures.
      • Les pieds des limons ont une conception anti-glisse.
      • Quelle que soit l?inclinaison de l?escalier, les marches sont toujours horizontales.
      • Se plie à plat pour faciliter le transport.
      • Un double garde-corps de chaque coté se règle automatiquement à la hauteur requise.

    Autres

    • Équipements
      • En standard, l?escalier est proposé en acier galvanisé durable mais il existe également en version laquée ou peinte.
      • La largeur supérieure à 750 mm de l?escalier permet à deux personnes de se croiser occasionnellement si nécessaire.
      • Le mécanisme de verrouillage garantit la stabilité de l?escalier et le maintien à la bonne inclinaison.
      • Les escaliers sont proposés en six longueurs standard ; ils peuvent être raccordés et soutenus de manière à offrir une hauteur d?accès de 7,5 m.
      • Les marches ont une surface en grosses mailles d?acier antidérapantes qui permettent d?enlever la boue des chaussures.
      • Les pieds des limons ont une conception anti-glisse.
      • Quelle que soit l?inclinaison de l?escalier, les marches sont toujours horizontales.
      • Se plie à plat pour faciliter le transport.
      • Un double garde-corps de chaque coté se règle automatiquement à la hauteur requise.
    • Équipements : En standard, l?escalier est proposé en acier galvanisé durable mais il existe également en version laquée ou peinte.|La largeur supérieure à 750 mm de l?escalier permet à deux personnes de se croiser occasionnellement si nécessaire.|Le mécanisme de verrouillage garantit la stabilité de l?escalier et le maintien à la bonne inclinaison.|Les escaliers sont proposés en six longueurs standard ; ils peuvent être raccordés et soutenus de manière à offrir une hauteur d?accès de 7,5 m.|Les marches ont une surface en grosses mailles d?acier antidérapantes qui permettent d?enlever la boue des chaussures.|Les pieds des limons ont une conception anti-glisse.|Quelle que soit l?inclinaison de l?escalier, les marches sont toujours horizontales.|Se plie à plat pour faciliter le transport.|Un double garde-corps de chaque coté se règle automatiquement à la hauteur requise.
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list