/content/sps/ca/fr/search-results.html

    combisafe

    Filets de sécurité Combisafe

    Les filets de sécurité horizontaux sont protections collectives dans les travaux de construction et de montage, et dispositifs pour empêcher la chute de personnes ou d'objets lors de la construction de bâtiments, de locaux industriels, d'entrepôts.

    Aperçu
    Les filets de sécurité horizontaux Combisafe sont conçus pour assurer une protection collective dans les travaux de construction et de montage.
    et de montage, en empêchant la chute de personnes ou d'objets lors de la construction de bâtiments, de locaux industriels, d'entrepôts, de ponts, etc. Plusieurs tailles sont disponibles pour s'adapter aux besoins de votre projet de construction.
     
    Caractéristiques principales  
    - Empêche les personnes ou les objets de tomber au sol.
    - Empêche les personnes ou les objets au sol d'être frappés par les objets qui tombent.
    - Conforme à la norme EN1263-2
    - Léger, 0,2 kg/m2
    - Conception sans nœuds avec absorption élevée de l'énergie
    - Cordons de test attachés à chaque filet pour une utilisation dans le cadre de tests de qualité annuels.
    - Peut être fixé traditionnellement avec des lignes d'attache. En cas de fixation à des poutres en acier, utilisez la nouvelle solution Grippa pour une installation rapide. Une fixation boulonnée, le crochet Elephant, permet également de fixer et d'ajuster rapidement le filet.
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • Empêche les personnes et les objets de tomber au sol

    Autres

    • Équipements
      • Empêche les personnes et les objets de tomber au sol
    • Équipements : Empêche les personnes et les objets de tomber au sol
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list