combisafe
Ventilateurs pour filets de sécurité Combisafe
Protection collective contre les chutes d'objets. Le système Safety Net Fan est la dernière innovation en matière de protection des immeubles de grande hauteur. Il est adapté aux lieux compacts et aux centres-villes où l'espace est limité.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le Safety Net Fan est conçu pour être fixé directement au bâtiment (cadre en acier ou en béton) ou à l'échafaudage à l'aide d'une gamme de fixations spécialement conçues. Le ventilateur standard de 3,3 m de large, le ventilateur Maxi de 4,6 m de large et les options d'angle de 3,3 m de large permettent au Safety Net Fan de s'adapter à presque tous les types de bâtiments, y compris ceux avec des surplombs.
Caractéristiques principales
- Le Safety Net Fan utilise le filet de classe B1.
- Chaque filet est livré avec une maille de 60 x 60 mm et un filet à débris de 20 mm x 20 mm en standard.
- Capture, absorbe et contient les débris à partir d'une hauteur de 6 m.
- Absorbe jusqu'à 4,4kJ d'énergie
- Peut être facilement repositionné
- Conforme à la norme EN1263.
- L'élasticité du filet, associée à une légère déformation du cadre, permet d'éviter que les objets ne rebondissent ou ne se brisent, ce qui pourrait nuire aux personnes et aux biens situés en dessous.
- Le filet à couches combinées est capable d'attraper des particules de débris considérablement plus petites.
- Les ventilateurs peuvent être repliés pour récupérer les objets tombés.
Autres
- Équipements
- Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
Autres
- Équipements
- Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
- Équipements : Le filet de sécurité "éventail" utilise un filet de Classe B1
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter