/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    combisafe

    Système Combisafe Power Post

    Une solution sûre et rapide de protection des bords pour les sols en béton. Le POWER POST se fixe sans ancrage entre les sols en béton et les soffites et permet une installation sûre et rapide de la protection des bords.

    Aperçu
    Combisafe POWER POST permet une installation sûre et rapide de la solution de protection des bords - son unité de compression unique applique une force de 7,0 kN, offrant une performance conforme à la norme EN 13374 et un montage et un ajustement faciles, même avec des barrières en treillis métallique à double hauteur en place. Le POWER POST peut être ancré mécaniquement à la fois sur la dalle et sur le soffite dans les zones soumises à des charges de vent extrêmes, comme les immeubles de grande hauteur. Il peut également être utilisé avec une douille soudée et un ancrage à manchon en plastique dans une construction à ossature en acier.
     
    Caractéristiques principales:
     
    - L'installation par friction uniquement fournit une force de compression de 7,0 kN pour un montage sécurisé des barrières à double hauteur.
    - Réglage facile de la compression, même avec des barrières ou des filets en place.
    - Réglage rapide de la hauteur jusqu'à 3,5 m maximum (4,2 m avec la rallonge POWER POST)
    - Poteau télescopique avec unité de compression pour un montage par friction/friction entre le sol et le soffite
    - Option d'ancrage mécanique avec POWER POST Foot
    - L'indicateur visuel de compression permet un contrôle de sécurité intégré
    - Montage rapide par un seul homme lors de l'utilisation d'une clé à chocs électrique
    - Conforme à la norme EN 13374 Classe A
    - L'indicateur de niveau permet un montage vertical précis
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST
      • Conforme à la norme EN 13374, Classe A
      • L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical
      • L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.
      • Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique
      • Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite
      • Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place
      • Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)
      • Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré

    Autres

    • Équipements
      • Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST
      • Conforme à la norme EN 13374, Classe A
      • L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical
      • L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.
      • Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique
      • Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite
      • Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place
      • Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)
      • Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré
    • Équipements : Ancrage mécanique en option avec le Socle pour POWER POST|Conforme à la norme EN 13374, Classe A|L?indicateur de niveau assure la précision du montage vertical|L?installation utilisant uniquement la friction applique une force de compression de 7,0 kN pour le montage en toute sécurité des barrières de double hauteur.|Montage rapide à un seul homme avec la clé à chocs pneumatique|Poteau télescopique avec unité de compression pour fixation friction/friction entre le sol et le soffite|Réglage aisé de la compression, même lorsque les barrières ou le filet sont en place|Réglage rapide de la hauteur jusqu?à 3,5 m maxi (4,2 avec l?extension POWER POST)|Un indicateur de compression visuel permet un contrôle de sécurité intégré
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list