/content/sps/ca/fr/search-results.html

    combisafe

    Plate-forme suspendue Combisafe

    Une solution de plate-forme légère pour les structures difficiles d'accès. Se compose d'un porte-à-faux suspendu ou fixé à la structure par une série de supports dans lesquels un trottoir est fixé pour former une passerelle.

    Aperçu
    Ce système léger comprend une console, qui est suspendue ou fixée à la structure à l'aide d'une série de supports, dans laquelle un trottoir est fixé pour créer une passerelle. Les consoles supportent également les poteaux et les barrières de sécurité du système de protection des bords à l'extérieur de la passerelle.
     
    Le système dispose d'une large gamme d'options de support, pour s'adapter à toutes sortes de structures différentes. Grâce à sa légèreté et à ses composants relativement petits, le système peut être installé dans des zones difficiles d'accès, comme les ponts et les viaducs.
    Le chevauchement des trottoirs permet d'ajuster facilement les centres de support, sans marche ni trébuchement au niveau du joint. Il existe des coins, et même des portes à fermeture automatique pour contrôler le point d'accès. Le Boardwalk est équipé d'une plinthe de pied intégrée et d'un embout d'arrêt vissé pour compléter la protection.
     
    La charge maximale autorisée sur le Boardwalk est de 200kg/m2, et la portée maximale entre les consoles est de 2,4m. Il existe un système de plate-forme cantilever pour une fixation directe sur les bords de la dalle. Il est utilisé pour fournir un passage local autour des coffrages muraux, etc.
     
    Informations techniques
    - La portée maximale entre les consoles est de 2,4 m.
    - La charge maximale sur la plate-forme est la classe de charge 3 de la norme EN12811-1.
    - La charge maximale autorisée sur la passerelle est de 200kg/m2
    - Charge ponctuelle maximale de 100 kg
    - Création d'une plate-forme de travail autour du bord des structures
    - Large gamme d'accessoires disponibles
    - Simple et facile à installer
    - Adaptable à différentes situations
    - Réglable en hauteur
    - Garde-corps, plinthe et plate-forme de travail en un seul système
    - Pré-assemblé au sol
    - Léger pour faciliter le transport
    - Limite les accès non autorisés
    - La plate-forme suspendue a été testée et approuvée conformément aux normes AFS 1990:12 et EN12811-1.
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • Adaptable à différentes situations
      • Caractéristiques et Avantages
      • Charge maximale autorisée sur la passerelle : 200 kg/m2.
      • Charge maximale concentrée : 100 kg
      • Charge maximale sur la plateforme conforme à la norme EN 12811-1, Classe 3
      • Constitue une plateforme de travail en bordure des constructions
      • Garde-corps, plinthe et plateforme de travail en un seul système
      • Informations techniques
      • La plateforme suspendue a été testée et approuvée conformément aux normes AFS 1990:12 et EN 12811-1.
      • Large gamme de fixations disponibles
      • Légère pour un transport plus aisé
      • Portée maximale entre les consoles : 2,4 m
      • Pré-assemblée au sol
      • Restreint l?accès non autorisé
      • Réglable en hauteur
      • Simple et facile à installer

    Autres

    • Équipements
      • Adaptable à différentes situations
      • Caractéristiques et Avantages
      • Charge maximale autorisée sur la passerelle : 200 kg/m2.
      • Charge maximale concentrée : 100 kg
      • Charge maximale sur la plateforme conforme à la norme EN 12811-1, Classe 3
      • Constitue une plateforme de travail en bordure des constructions
      • Garde-corps, plinthe et plateforme de travail en un seul système
      • Informations techniques
      • La plateforme suspendue a été testée et approuvée conformément aux normes AFS 1990:12 et EN 12811-1.
      • Large gamme de fixations disponibles
      • Légère pour un transport plus aisé
      • Portée maximale entre les consoles : 2,4 m
      • Pré-assemblée au sol
      • Restreint l?accès non autorisé
      • Réglable en hauteur
      • Simple et facile à installer
    • Équipements : Adaptable à différentes situations|Caractéristiques et Avantages|Charge maximale autorisée sur la passerelle : 200 kg/m2.|Charge maximale concentrée : 100 kg|Charge maximale sur la plateforme conforme à la norme EN 12811-1, Classe 3|Constitue une plateforme de travail en bordure des constructions|Garde-corps, plinthe et plateforme de travail en un seul système|Informations techniques|La plateforme suspendue a été testée et approuvée conformément aux normes AFS 1990:12 et EN 12811-1.|Large gamme de fixations disponibles|Légère pour un transport plus aisé|Portée maximale entre les consoles : 2,4 m|Pré-assemblée au sol|Restreint l?accès non autorisé|Réglable en hauteur|Simple et facile à installer
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list