/content/sps/ca/fr/search-results.html

    combisafe

    Système de contrepoids Combisafe

    Solution flexible et autoportante pour les toits plats. Le système de contrepoids de COMBISAFE® est une solution polyvalente et facile à installer pour la protection temporaire des bords sans ancrage mécanique sur les toits plats.

    Aperçu
    Solution flexible et autoportante pour les toits plats
     
    Le système de contrepoids COMBISAFE® est une solution polyvalente et facile à installer pour la protection temporaire des bords sans ancrage mécanique sur les toitures plates.
     
    Fabriqué en acier galvanisé pour une durabilité maximale, il utilise un bras de levier et un ensemble de contrepoids pour assurer une protection conforme à la norme EN 13374 A, tout en offrant un accès facile à la toiture pour les équipes de construction et de rénovation. Ne nécessitant pas d'outils spécialisés, le système comprend un chariot ergonomique pour l'installation des contrepoids. Les bras de levier peuvent être installés dans 2 positions différentes : au niveau de la toiture, ou surélevés pour faciliter l'accès à la membrane de la toiture.
     
    Caractéristiques principales :
     
    - Rapide et facile à installer, sans outils spéciaux.
    - Chariot ergonomique spécialement conçu pour l'installation et le transport des contrepoids.
    - Le bras de levier peut être installé dans deux positions différentes : au niveau de la terrasse ou surélevé pour faciliter l'accès à la toiture-terrasse.
    - Comprend une plinthe en option, pour réduire le risque de chute d'objets et de débris depuis les toits.
    - Système unique de fixation par clavetage, accélérant l'installation.
    - L'acier galvanisé offre une durabilité maximale
    - Contrepoids en caoutchouc recyclé, n'endommageant pas la membrane du toit.
    - Livré dans deux Multi Box reliés et palettisés pour faciliter le transport, le stockage et la manutention.
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • Acier galvanisé pour une durabilité maximale
      • Chariot ergonomique spécialement conçu pour l?installation et le transport des contrepoids
      • Contrepoids en caoutchouc recyclé n?endommageant pas l?étanchéité du toit
      • Inclut une plinthe (en option) pour limiter le risque de chutes d?objets et de gravats depuis les toits
      • Le bras de levier peut s?installer de deux façons : au niveau du toit ou surélevé pour faciliter l?accès au niveau du toit
      • Le système unique de fixation de cale au marteau réduit le temps de montage
      • Livré dans deux Multi Box raccordées et palétisées pour faciliter le transport, le stockage et la manutention
      • Rapide et simple à installer ; ne nécessite aucun outil spécifique

    Autres

    • Équipements
      • Acier galvanisé pour une durabilité maximale
      • Chariot ergonomique spécialement conçu pour l?installation et le transport des contrepoids
      • Contrepoids en caoutchouc recyclé n?endommageant pas l?étanchéité du toit
      • Inclut une plinthe (en option) pour limiter le risque de chutes d?objets et de gravats depuis les toits
      • Le bras de levier peut s?installer de deux façons : au niveau du toit ou surélevé pour faciliter l?accès au niveau du toit
      • Le système unique de fixation de cale au marteau réduit le temps de montage
      • Livré dans deux Multi Box raccordées et palétisées pour faciliter le transport, le stockage et la manutention
      • Rapide et simple à installer ; ne nécessite aucun outil spécifique
    • Équipements : Acier galvanisé pour une durabilité maximale|Chariot ergonomique spécialement conçu pour l?installation et le transport des contrepoids|Contrepoids en caoutchouc recyclé n?endommageant pas l?étanchéité du toit|Inclut une plinthe (en option) pour limiter le risque de chutes d?objets et de gravats depuis les toits|Le bras de levier peut s?installer de deux façons : au niveau du toit ou surélevé pour faciliter l?accès au niveau du toit|Le système unique de fixation de cale au marteau réduit le temps de montage|Livré dans deux Multi Box raccordées et palétisées pour faciliter le transport, le stockage et la manutention|Rapide et simple à installer ; ne nécessite aucun outil spécifique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list