/content/sps/ca/fr/search-results.html

    face shields

    Turboshield

    Ensemble, nous donnons un nouveau visage à la sécurité

    Aperçu
    • Confort optimal :
    Le système de suspension rembourré et souple augmente la surface de contact de 300 % et élimine la pression exercée sur la tête pour un confort optimal tout au long de la journée.
    • Visière facile à changer :
    Le système d’ouverture à bouton poussoir vous permet de changer de visière en un clin d’oeil.
    • Protection améliorée :
    Protège 50 % mieux le menton que les visières traditionnelles.
    • Port confortable et personnalisé :
    Les grandes poignées ergonomiques vous permettent de régler le système de protection tout en portant des gants.
    • Équilibre optimal :
    La visière peut être rabattue vers l’arrière de 170 mm pour améliorer l’équilibre et la répartition du poids lorsqu’elle est associée à l’adaptateur pour casque Turboshield.
    • Tête dégagée :
    Grâce à sa conception à double charnière, l’adaptateur pour casque présente un dégagement supplémentaire de 100 mm autour de la tête, ce qui le rend compatible avec d’autres EPI tels que des coquilles de protection auditive.