/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    line hoses and covers

    Cutout Covers

    Cutout Covers

    Aperçu
    Flexible Cutout Covers can be used for overhead cutouts as well as for underground pad-mount applications. Shown here: Cutout Cover CC24, Class 2, Overall Dimensions 24” x 15” x 3.5” ( 600mm x 376mm x 88mm )Features & Benefits:● Cutout Covers comply with the current ASTM D1049 (ASTM Specifications for Rubber Insulating Covers) specifications.
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list