/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    insulated jumpers

    CLEAR PLASTIC & FRP INSULATED JUMPER CLAMPS  

    All Salisbury Insulating Jumpers meet ASTM F2321 standards.

    Aperçu
    FRP Jumper Clamps are designed for maximum loads, voltages, and cables. During a temperature rise test at 25% overload, these clamps heated 35% less than 4/0 cu. cable. Blunted points on the handle provide optimum grip, resist impact, and will not soften with overloads.
    The body and jaw are made from a copper-based alloy. The lower jaw is made of self-lubricating bronze. The assembled jumpers are sold with a 10 ft (3 m) or 12 ft (3.7 m) cable and unshrouded ferrules.
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list