/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    insulated hand tools

    Torque Wrenches

    Torque Wrenches

    Aperçu

    Honeywell Salisbury® Torque Wrenches

    The insulating material used is impact resistant and flame retardant. The two-color insulation makes inspection easier which adds to the overall safety. If the yellow under layer is showing, the tool may no longer be insulated properly and should be considered for electrical retesting.

    Every insulated hand tool is rated for exposure up to 1000VAC and dielectrically tested at 10,000VAC. These tools meet or exceed current ASTM F1505-07 and IEC 900 Standards for Insulated Hand Tools. These tools will help you to be compliant with OSHA 29 CFR 1910 Subpart S and NFPA 70E.

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    S22TCI150FRN
    S22TCI150FRN
    S22TCI150RA38
    S22TCI150RA38
    S22TCI75FRN
    S22TCI75FRN