/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    hot sticks and tools

    Clampsticks

    Clampsticks

    Aperçu

    EXTERNAL ROD CLAMPSTICKS

    External Rod Clampsticks are constructed of closed cell foam-filled tubular fiberglass in accordance with ASTM standard F711. The hook’s operating rod, made of solid 3/8” (9.5 mm) diameter fiberglass, is mounted on the exterior of the tool so that it can be easily wiped down prior to use.

    • Tough thermoplastic head ferrule
    • EZ Grip plastic hand grip
    • Wide opening 15/16” (23.8 mm)
    • Stainless Steel hook
    • Heavy duty rubber end cap standard. End cap can be replaced with a Switch Stick Head (models with a 9864 suffix) or a Splined Universal Head (models with a 9840 suffix).

    Replacement parts available.

    Salisbury clampsticks meet the ASTM F1825 Standards.

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    20678-ES
    20678-ES
    4007-9840-ES
    4007-9840-ES
    4007-9864-ES
    4007-9864-ES
    4007-ES
    4007-ES
    4007S-ES
    4007S-ES
    4008-9840-ES
    4008-9840-ES
    4008-9864-ES
    4008-9864-ES
    4008-ES
    4008-ES
    4009-9840-ES
    4009-9840-ES
    4009-9864-ES
    4009-9864-ES