/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    grounding clamps

    1.25 Aluminum C Clamp - Smooth Jaw

    1.25' Aluminum 'C' Clamp - Smooth Jaw

    Aperçu
    1.25' Aluminum 'C' Clamp - Acme Thread, Eye with strain relief sleeve, smooth Jaw with Flat Lower JawFeatures & Benefits:24410● Eye w/ strain relief sleeve● ASTM Grade/Class: 5/B Serrated Jaw● Main Line Range: 1431 KCM ACSR to #6, .1.5” - .16” to #6, 38mm - 4mm Dia.● Continuous Current Rating: 400 RMS Amps, 60 Hz
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
    24410
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1point25inch_aluminum
    24410
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/1point25inch_aluminum