/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systevo Legacy

    Module d'affichage universel avec touches de fonction

    Module d'affichage universel avec écran LC de haute qualité pour l'affichage d'informations provenant de la station/du plan local.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74911B5N

    Module d'affichage universel avec écran LC de haute qualité pour l'affichage d'informations provenant de la station/du plan local. Avec touches de fonction intégrées pour la commande par le service de soins. Muni d'un écran LC alphanumérique à deux lignes de 8 caractères chacune, avec rétroéclairage. Lisible à partir d'une grande distance et même en cas de faible lumière ambiante. Affichage de messages système en cas d'absence notifiée dans la chambre affectée (alarmes, appels et absences, etc.) avec la plus haute priorité, à défilement en cas de plusieurs messages avec la même priorité Retransmission d'appel acoustique en cas d'absence notifiée, et possibilité de déclenchement d'autres appels. Mode d'info (affichage de messages) configurable pour une exploitation sans risque de manipulations, par exemple pour l'utilisation dans des couloirs d'aménagement. Affichage et sélection/désélection de services (interconnexions) par les touches de fonction. Affichage de l'heure, si l'heure système existe. Intégration du module d'affichage universel dans le bus de chambre ou dans le bus de lit. Evolution possible vers le firmware futur du système grâce à la technologie flash pionnière.

    Equipé de :

    • Écran LCD alphanumérique à 2 x 8 caractères de haut niveau avec rétroéclairage, lisible à partir de 3 m de distance min. (angle de lecture 130 degrés)

    • Touches de fonction
    • Voyant DEL de rappel - vert -
    • Générateur acoustique pour la retransmission d'appels
    • Raccordement par bus de lit / de chambre (sélectionnable)
    • Mode de retrocompatibilité pour Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

    Caractéristiques
    • Affichage LCD (2x8 caractères)
    • Affichage des appels
    • Affichage de l'heure du système
    • Sélection du mode de fonctionnement
    • Activation/désactivation des concentrations
    • Touches blanches de fonction
    • LED intégrées pour indication du statut
    • Raccordement sur le bus chambre ou lit
    Information additionnelle

    à revêtement antimicrobien

    Contenu de la livraison

    Module afficheur, fixation du boîtier encastrable, bornes de raccordement

    Accessoires

    88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
    88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
    88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Boîtier encastrable

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Boîtier encastrable
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm  P: 40 mm
    • Montage : Boîtier encastrable
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Universal display module with function keys - Datasheet
    application/pdf 45.44 KB
    11/4/2022
    45.44 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Universal display module with function keys - Datasheet
    application/pdf 45.44 KB
    11/4/2022
    45.44 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Universal display module with function keys - Datasheet
    45.44 KB
    11/4/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list