Systevo Legacy
Afficheur de couloir simple face pour montage mural
Ecran d'information pour le montage mural avec matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 74656A1
Ecran d'information pour le montage mural avec matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair. Le haut-parleur pour les annonces et un générateur de sons pour la retransmission acoustique d'appels sont intégrés.
- Affichage de messages système avec identification de chambre et de lit (alphanumérique jusqu'à 8 chiffres), ainsi que pictogramme pour le type d'appel (par ex. WC, médecin, perturbation).
- Affichage géré par priorité, avec fonction automatique de roulement (y compris affichage d'une flèche) en cas de plusieurs messages d'une même priorité. Affichage optimal de l'heure au format numérique (par ex. 13:40).
- Surveillance des fonctions par l'unité de commande de niveau supérieur (par ex. Systevo Control).
Caractéristiques
Périmètre des fonctions :
- Affichage avec détection alphanumérique de la chambre et du lit
- Affichage du type d'appel
- Affichage de l'heure (configurable, par ex. quand aucun message n'est en cours)
- Retransmission acoustique d'appels (configurable)
- Annonces par haut-parleur configurable
Séquence des affichages :
- Les messages qui ont la plus haute priorité (dans la séquence appel d'alarme – appel d'urgence – appel) sont affichés
- Si plusieurs messages d'une même priorité sont en cours, ils sont signalés par roulement
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 4,5 kg
- Dimensions
- L: 55 mm H: 135 mm H: 751 mm
Material Specifications
- Matériau
- Tôle d’acier zinguée
Fonctions
- Affichage
- Matrice à LED (8 caractères + pictogrammes correspondant à la nature d’appel)
- Couleur
- blanc type RAL 9016
Technical Specifications
- Montage
- Pour montage mural
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 4,5 kg
- Dimensions
- L: 55 mm H: 135 mm H: 751 mm
Material Specifications
- Matériau
- Tôle d’acier zinguée
Fonctions
- Affichage
- Matrice à LED (8 caractères + pictogrammes correspondant à la nature d’appel)
- Couleur
- blanc type RAL 9016
Technical Specifications
- Montage
- Pour montage mural
- Poids : env. 4,5 kg
- Dimensions : L: 55 mm H: 135 mm H: 751 mm
- Matériau : Tôle d’acier zinguée
- Affichage : Matrice à LED (8 caractères + pictogrammes correspondant à la nature d’appel)
- Montage : Pour montage mural
- Couleur : blanc type RAL 9016
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter