/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Composants de la salle de garde

    Module électronique Systevo plus (SEM+)

    Module électronique Systevo et unité de raccordement.

    Aperçu

    Part-No.: 72591D

    Module électronique Systevo et unité de raccordement, avec voyant de signalisation de chambre intégré en technologie DEL pour économiser l'énergie, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834.
    Il intègre 4 lampes de signalisation en technologie DEL-RGB, pour l’économie d'énergie optimisée et une longue durée de vie, avec les couleurs prédéfinies blanc, rouge, vert et jaune. La sélection et configuration alternative du couleur des lampes est également possible, en fonction des besoins et exigences locales, après la mise à jour du logiciel et l'activation par la licence logicielle optionnelle correspondante.
    Une face avant séparée en blanc/argent est requise, et il permet aussi l'utilisation optionnelle d’une plaque nominative.
    Conçu comme une unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans la chambre respective ainsi que comme une passerelle vers l'unité centrale de niveau supérieur suivante.
    Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données et des liaisons audio (appels, annonces) avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les autres contrôleurs de chambre via le bus de données.
    Les données de configuration de la chambre, ainsi que les profils utilisés (fonctions, E/S, services des appareils) sont gérées par l’unité centrale et conservées localement (stockage redondant en mémoire flash), afin d’augmenter la sécurité du système.
    Les unités de chambre multifonctionnelles associées et une lampe de couloir supplémentaire peuvent être connectées au contrôleur de chambre via le bus de données intégré (DBUS) ainsi que via les lignes de contact d'appel intégrées (E/S).
    Intégration sur le bus de données du couloir (ZBUS) et également en mode de rétrocompatibilité.
    Avec une technologie d'installation facile à utiliser avec des bornes de connexion à code couleur pour chaque appareil individuel et des fonctions de contrôle, pour un câblage plus efficace et l'optimisation du processus de mise en service.
    Il supporte l'interphone de lit en combinaison avec une unité de lit optionnelle et un manipulateur multifonctionnel approprie au lit.
    Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.
    Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.
    Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures en bus de données modernes.
    L'activation des fonctions système optionnelles soumises à licence est assurée par les licences logicielles correspondantes.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux :

    • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate
    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, stabilité
    • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)

    Infrastructure du système :

    • Matériel et Système d’exploitation : Système µC intégré
    • Cybersécurité : Firewall, fonction Boot-Loader sécurisée
    • Configuration : via les services du bus de données

    Entrées / Sorties :

    • Alimentation : 24V DC
    • Bus de données (DBUS) ; 2x RS487 (max. 200m par bus) avec capacité jusqu'à 4 éléments par bus
    • Bus de données ABUS/ZBUS : 1x RS487 (max. 500m)
    • Entrées / sorties d’appel : 4x E / S
    • Bornes de raccordement : code couleur, pour câbles rigides jusqu'à 3 x 0,6 mm (2 x 0,8 mm)
    • Isolation galvanique des fonctions de commande selon EN 60601.1.1 par des éléments de protection externes

    Information additionnelle

    Conforme VDE 0834 et UL 1069

    Accessoires

    72590L1 Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)

    72590L2 Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)

    72590T1 Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Argent)

    72590T2 Plaque nominative pour SCL/SEM/SEM+ (Blanc)

    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Systevo Electronic Module plus (SEM+)
    application/pdf 43.8 KB
    11/4/2022
    43.8 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Systevo Electronic Module plus (SEM+)
    application/pdf 43.8 KB
    11/4/2022
    43.8 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Systevo Electronic Module plus (SEM+)
    43.8 KB
    11/4/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72591D
    Module Électronique Systevo Plus (SEM+)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72591d-7
    72591D
    Module Électronique Systevo Plus (SEM+)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72591d-7