/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Respirateurs à adduction d'air (SAR Supplied Air Respirators )

    Appareil à adduction d'air

    Le Bioline et le B.A.S sont des appareils respiratoires à adduction d’air comprimé, développés par Honeywell Safety Products. Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins industriels les plus exigeants et variés.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    • Très léger
    • Mise en place facile et rapide
    • Bloc de raccordement et flexible d'alimentation équipé d'un raccord rapide.
    • Membrane phonique intégrée
    • Se connecte à une moyenne pression de 7 bar.

       

    Spécificités du modèle B.A.S. :

    • Bouteille d'une autonomie de 10 à 15 mn en cas d'évacuation (Bioline Automatic Secours)
    • Sac contenant la bouteille
    • Manomètre intégré
    • Système automatique de basculement du réseau sur l'alimentation secours avec un sifflet d'engagement de bouteille de secours et un sifflet intégré de fin d'autonomie.

    Secteurs d'activité recommandés

    • Industrie chimique
    • Construction
    • Protection Anti-feu
    • Industrie Manufacturière
    • Exploitation minière
    • Pétrole et gaz
    • Sidérurgie et Métallurgie
    • Energie

    Risques

    • Particules atmosphériques
    • Risque biologique
    • Produits chimiques
    • Espace confiné
    • Contamination
    • Gaz, vapeurs, fumée

    Réglementations

    • • EN 139 • EN 142 • EN 137 • EN 136 • CE0194/0060

    Marque d'origine

    Fenzy
    Caractéristiques

    Autres

    • EN iso
      • EN 136
    • Type de protection respiratoire
      • Appareil respiratoire isolant
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Noir, Jaune, Transparent
    • Poids US (lbs par paire)
      • 4.1801
    • Poids EU (g par paire)
      • 1900
    • Type de ventilation
      • Adduction d'air
    • Equipements inclus
      • Ceinture, Masque complet
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Normes
      • EN 136

    Autres

    • EN iso
      • EN 136
    • Type de protection respiratoire
      • Appareil respiratoire isolant
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Noir, Jaune, Transparent
    • Poids US (lbs par paire)
      • 4.1801
    • Poids EU (g par paire)
      • 1900
    • Type de ventilation
      • Adduction d'air
    • Equipements inclus
      • Ceinture, Masque complet
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Normes
      • EN 136
    • EN iso : EN 136
    • Type de protection respiratoire : Appareil respiratoire isolant
    • Couleurs contenues dans le gant : Noir, Jaune, Transparent
    • Poids US (lbs par paire) : 4.1801
    • Poids EU (g par paire) : 1900
    • Type de ventilation : Adduction d'air
    • Equipements inclus : Ceinture, Masque complet
    • Fabricant : Honeywell
    • Normes : EN 136

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list