/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Respirateurs d'évacuation

    OXY PRO

    L'Oxy-Pro est un autosauveteur à oxygène chimique qui présente une longue durée de vie utile car il utilise le superoxyde de potassium (KO2) pour régénérer l'air expiré.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Il est conseillé pour les évacuations d'urgence dans les environnements à haut risque (durée = 30 minutes), par exemple les stations d'épuration d'eau ou les travaux en espace confiné.
    Protection complète avec ouverture et mise en place facile et rapide
    Protégé par un boîtier sous vide en acier inoxydable à longue durée de vie, l'appareil est conçu pour durer jusqu'à 10 ans avec un entretien réduit.
    Un manomètre à vide situé sur le boîtier de l'appareil permet de vérifier à tout moment l'étanchéité du boîtier.


    Secteurs d'activité recommandés

    • Exploitation minière
    • Services municipaux

    Risques

    • Espace confiné
    • Environnement extrême

    Réglementations

    • EN13794 - Dispositifs de protection respiratoire ― Dispositifs d'évacuation autonomes en circuit fermé ― Exigences, tests et marquages

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list