/content/sps/ca/fr/search-results.html

    M-CLIMBER

    ISERAN HIGH BLACK FLEX ONTEX

    FLEX S3 REF.: 16149

    Aperçu
    Tige Vachette pleine fleur Nubuck souple hydrofuge
    Doublure membrane imperméable On Tex Kenzo®, intégrale effet chausson
    Languette soufflet étanche et matelassé
    Embout composite Light System® 200 joules
    Protection de la malléole On Steam® matelassé
    Plaque antiperforation Composite Flex System®
    Première de propreté en mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, traitement antistatique spécial ESD et antibactérien
    Bout renforcé en cuir HELCOR®
    Semelle PU/TPU EXTREM 4
    EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-5-1:2016 / DGUV 112-191
    Caractéristiques

    Autres

    • Poids
      • Lourd (>1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatible semelle orthopédique)
      • oui
    • Propriétés électriques (ESD / A / C)
      • ESD, A
    • Energie de resistance à la perforation
      • 1100 Newtons
    • Résistance supérieur à la glisse
      • SRA, SRC
    • Matériau de l'embout de sécurité
      • Composite
    • Absorption d'énergie au talon (E)
      • E
    • Resistance aux hydrocarbures (FO)
      • FO
    • Absorption d'énergie de l'embout
      • 200j
    • EN ISO 20345:2011 (embout 200j)
      • S3
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Noir, Gris
    • Embout resistance et matériau
      • Resistance de 200 joules en matériaux composite
    • Résistance à la perforation
      • P
    • Matériau et finition de tige
      • Cuir hydrofuge
    • Poids US (lbs par chaussure)
      • 1.9801
    • Adhérence en milieu liquide
      • SRC / SR (acier et céramique)
    • Poids EU (g par chaussure)
      • 900
    • Resistance à l'eau (WR)
      • WRU
    • Poids US (lbs par paire)
      • 3.9601
    • Caractéristique Semelle
      • Crampon
    • Avantage supplémentaire
      • ESD, Absorption des chocs au talon, Compatible semelle orthopédique
    • Adhérence 2011 (glisse)
      • SRC
    • Poids EU (g par paire)
      • 1800
    • Marquages additionnels
      • WRU, FO, A, E, ESD, SRC
    • Famille de risques
      • Resistance à la piqures, Impact, Liquide, Adhérence en milieu liquid, Antistatique, ESD
    • Matériau semelle
      • TPU
    • Lettre Categorie
      • S
    • Finition de tige
      • Hydrofuge
    • Type de produit
      • Chaussures très hautes
    • Par catégorie
      • S3
    • Matériau tige
      • Cuir
    • EN 61340 (ESD)
      • oui
    • Product Style
      • 1113803
    • Pointures
      • 38-48
    • Fixation
      • Lacets
    • Risques
      • Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)
      • Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)
    • Taille
      • 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    • Risque
      • Antiperforation, Impact, Etanchéité, Adhérence en milieu liquide, ESD, ESD
    • EN iso
      • EN ISO 20345:2011, 61340-5-1

    Autres

    • Poids
      • Lourd (>1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatible semelle orthopédique)
      • oui
    • Propriétés électriques (ESD / A / C)
      • ESD, A
    • Energie de resistance à la perforation
      • 1100 Newtons
    • Résistance supérieur à la glisse
      • SRA, SRC
    • Matériau de l'embout de sécurité
      • Composite
    • Absorption d'énergie au talon (E)
      • E
    • Resistance aux hydrocarbures (FO)
      • FO
    • Absorption d'énergie de l'embout
      • 200j
    • EN ISO 20345:2011 (embout 200j)
      • S3
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Noir, Gris
    • Embout resistance et matériau
      • Resistance de 200 joules en matériaux composite
    • Résistance à la perforation
      • P
    • Matériau et finition de tige
      • Cuir hydrofuge
    • Poids US (lbs par chaussure)
      • 1.9801
    • Adhérence en milieu liquide
      • SRC / SR (acier et céramique)
    • Poids EU (g par chaussure)
      • 900
    • Resistance à l'eau (WR)
      • WRU
    • Poids US (lbs par paire)
      • 3.9601
    • Caractéristique Semelle
      • Crampon
    • Avantage supplémentaire
      • ESD, Absorption des chocs au talon, Compatible semelle orthopédique
    • Adhérence 2011 (glisse)
      • SRC
    • Poids EU (g par paire)
      • 1800
    • Marquages additionnels
      • WRU, FO, A, E, ESD, SRC
    • Famille de risques
      • Resistance à la piqures, Impact, Liquide, Adhérence en milieu liquid, Antistatique, ESD
    • Matériau semelle
      • TPU
    • Lettre Categorie
      • S
    • Finition de tige
      • Hydrofuge
    • Type de produit
      • Chaussures très hautes
    • Par catégorie
      • S3
    • Matériau tige
      • Cuir
    • EN 61340 (ESD)
      • oui
    • Product Style
      • 1113803
    • Pointures
      • 38-48
    • Fixation
      • Lacets
    • Risques
      • Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)
      • Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)
    • Taille
      • 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    • Risque
      • Antiperforation, Impact, Etanchéité, Adhérence en milieu liquide, ESD, ESD
    • EN iso
      • EN ISO 20345:2011, 61340-5-1
    • Poids : Lourd (>1300g)
    • DGUV 112-191 (Compatible semelle orthopédique) : oui
    • Propriétés électriques (ESD / A / C) : ESD, A
    • Energie de resistance à la perforation : 1100 Newtons
    • Résistance supérieur à la glisse : SRA, SRC
    • Matériau de l'embout de sécurité : Composite
    • Absorption d'énergie au talon (E) : E
    • Resistance aux hydrocarbures (FO) : FO
    • Absorption d'énergie de l'embout : 200j
    • EN ISO 20345:2011 (embout 200j) : S3
    • Couleurs contenues dans le gant : Noir, Gris
    • Embout resistance et matériau : Resistance de 200 joules en matériaux composite
    • Résistance à la perforation : P
    • Matériau et finition de tige : Cuir hydrofuge
    • Poids US (lbs par chaussure) : 1.9801
    • Adhérence en milieu liquide : SRC / SR (acier et céramique)
    • Poids EU (g par chaussure) : 900
    • Resistance à l'eau (WR) : WRU
    • Poids US (lbs par paire) : 3.9601
    • Caractéristique Semelle : Crampon
    • Avantage supplémentaire : ESD, Absorption des chocs au talon, Compatible semelle orthopédique
    • Adhérence 2011 (glisse) : SRC
    • Poids EU (g par paire) : 1800
    • Marquages additionnels : WRU, FO, A, E, ESD, SRC
    • Famille de risques : Resistance à la piqures, Impact, Liquide, Adhérence en milieu liquid, Antistatique, ESD
    • Matériau semelle : TPU
    • Lettre Categorie : S
    • Finition de tige : Hydrofuge
    • Type de produit : Chaussures très hautes
    • Par catégorie : S3
    • Matériau tige : Cuir
    • EN 61340 (ESD) : oui
    • Product Style : 1113803
    • Pointures : 38-48
    • Fixation : Lacets
    • Risques : Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)|Resistance à la perforation, Impact, Matériau de tige résistant à la pénétration d'eau, Glisse (supérieur), Antistatique, Electrostatisme (ESD)
    • Taille : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    • Risque : Antiperforation, Impact, Etanchéité, Adhérence en milieu liquide, ESD, ESD
    • EN iso : EN ISO 20345:2011, 61340-5-1

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list