/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    KING’S

    Training Lux Evo

    S3 HRO SRC

    Aperçu
    Low-cut style
    • Water-resistant black full-grain leather upper
    • Ideal for chemical industry and assembly work
    • Outsole resistance up to 300°C
    • S3 marking:
      • Toe cap resistant to an impact of 200 Joules and crushing of 15 kN
      • Closed heel area
      • Antistatic properties
      • Heel energy absorption
      • Resistance to fuel oil
      • Water penetration and absorption
      • Anti-puncture resistance
      • Cleated outsole
    • HRO marking: resistance to hot contact
    • EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list