/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Coquilles antibruit

    Casque antibruit Viking® multipositions

    Serre-tête multipositions. SNR 30 (V1) ou SNR 32 (V3)

    Aperçu
    • Serre-tête multipositions permettant à l’utilisateur de choisir un positionnement au-dessus de la tête, derrière la nuque ou sous le menton.
    • L’alternative aux coquilles adaptées sur les casques de sécurité : compatible avec le port de casques de sécurité, d’écrans de protection, de masques respiratoires ou d’autres EPI.
    • Bandeau interne ventilé réduisant la pression sur la tête et garantissant une meilleure respirabilité dans les climats chauds/humides.
    • Bandeau externe indéformable résistant aux traitements rudes dans les environnements de travail les plus contraignants.
    • Coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide.
    • Bandeau élastique pour un meilleur positionnement.
    • Conception diélectrique adaptée à tous les lieux de travail.
    • Maintenant avec la technologie Air Flow Control™.
    Caractéristiques

    Autres

    • Earmuff Type
      • Multiple Position Wear
    • Mounting Features
      • Headband
    • Headband Material
      • Plastic

    Autres

    • Earmuff Type
      • Multiple Position Wear
    • Mounting Features
      • Headband
    • Headband Material
      • Plastic
    • Earmuff Type : Multiple Position Wear
    • Mounting Features : Headband
    • Headband Material : Plastic

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list