/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Coquilles antibruit

    Casque antibruit Leightning® High Visibility

    Conception confortable au-dessus de la tête idéale pour de nombreuses applications.

    Aperçu
    • Air Flow Control™ breveté pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences, sans augmenter le poids ou la taille.
    • Des coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide.
    • Arceau en mousse pour un confort longue durée et une pression minimale sur la tête.
    • Niveaux d’atténuation multiples pour une atténuation ciblée sur divers environnements.
    • Réglage télescopique de la hauteur assurant le maintien du casque pendant l’utilisation.
    • Confort optimal - les modèles L0 extra-plats sont idéaux pour les situations dans lesquelles les casques antibruit compacts doivent alliés une protection fiable et confort élevé.
    • Des modèles HV (haute visibilité) et réfléchissantes qui s’illuminent à la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues. Idéales pour un port la nuit et dans des conditions météorologiques inclémentes.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list