/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Gants à usage général

    PU Nylon Black (SELF-SERVICE PPE)

    Gants multi-usage Usage : Manipulation de petits objets, manutention générale

    Aperçu

    Gant tricoté: 100% Polyamide noir.
    Enduction polyuré:thane noire sur la paume et les bouts des doigts. Longueur : 25 cm.
    Niveaux de performances : gants de caté:gorie II - Risques intermé:diaires.
    Gants conforme aux normes EN 420 (exigences gé:né:rales), EN 388 (risques mé:caniques).
    Niveaux de ré:sistance : 3 à: l&rsquo:abrasion, 1 à: la coupure, 2 à: la dé:chirure, 1 à: la perforation

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list