/content/sps/ca/fr/search-results.html
    « Notre site rencontre actuellement des ralentissements intermittents. Notre équipe travaille activement à résoudre ce problème. Merci de votre patience et de votre compréhension. »

    Gants à usage général

    Polytril NBR

    Gant tricoté en polyester blanc avec revêtement de paume en nitrile gris imperméable aux huiles

    Aperçu
    Caractéristiques et avantages :
    • Doublure en polyester tricoté sans couture 15g avec enduction lisse en nitrile gris sur la paume et le bout des doigts, longueur : 25 cm
    • Convient aux applications sèches et humides, revêtement hydrofuge et deperlant aux huiles.
    • La technique de tricotage crée un gant ajusté avec une bonne sensibilité tactile, un confort de port élevé et une résistance accrue.
    La structure en maille dense confère au gant un ajustement parfait, limite la pénétration des saletés et garantit une bonne sensibilité tactile.
    Le dos de la main aéré assure une respirabilité optimale du gant.
    Le bord tricoté élastiqué garantit un bon ajustement.
    • Le revêtement en nitrile sur la paume et le bout des doigts assure une résistance à l'abrasion et une bonne résistance à l'huile.
    • Grâce au revêtement gris, le gant est moins sensible à la saleté et a une durée de vie plus longue.
    Caractéristiques

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Épaisseur (mm)
      • 0,95
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • 2232230W
    • Product Style
      • 2232230W
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité
      • Etanche paume
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • Nitrile lisse
    • Matériau de l'enduction
      • Nitrile
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 230
    • Longueur minimum (inch)
      • 9.039
    • Longueur maximum (mm)
      • 275
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.8076
    • Longueur (mm)
      • 250
    • Les différents types de liquides
      • Eau et Huile
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Polyester
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Epaisseur (inch)
      • 0.0374
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 4131A
    • EN 388
      • 4131A
    • Dechirure
      • 3
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • A
    • Coupure ISO
      • A
    • Coupure
      • 1
      • Coupure A
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Blanc, Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Opérations de conditionnement et de finition, Maintenance et nettoyage industriel, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 4
    • ANSI Perforation
      • 1
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 3
    • ANSI (coupure)
      • A1
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Épaisseur (mm)
      • 0,95
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • 2232230W
    • Product Style
      • 2232230W
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité
      • Etanche paume
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • Nitrile lisse
    • Matériau de l'enduction
      • Nitrile
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 230
    • Longueur minimum (inch)
      • 9.039
    • Longueur maximum (mm)
      • 275
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.8076
    • Longueur (mm)
      • 250
    • Les différents types de liquides
      • Eau et Huile
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Polyester
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Epaisseur (inch)
      • 0.0374
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 4131A
    • EN 388
      • 4131A
    • Dechirure
      • 3
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • A
    • Coupure ISO
      • A
    • Coupure
      • 1
      • Coupure A
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Blanc, Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Opérations de conditionnement et de finition, Maintenance et nettoyage industriel, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 4
    • ANSI Perforation
      • 1
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 3
    • ANSI (coupure)
      • A1
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    • ANSI : ANSI/ISEA-105
    • Épaisseur (mm) : 0,95
    • Type de produit : Gant
    • Type de gant mécanique : Tricoté
    • Type de gant (pim) : Gant mécanique
    • Type de gant : Gant mécanique
    • Taille : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation : 1
    • Risque : Mécanique, Liquide
    • Reference produit : 2232230W
    • Product Style : 2232230W
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction : Simple enduction
    • Niveau de protection du bras : Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité : Etanche paume
    • Niveau d'enduction : Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction : Nitrile lisse
    • Matériau de l'enduction : Nitrile
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm) : 230
    • Longueur minimum (inch) : 9.039
    • Longueur maximum (mm) : 275
    • Longueur maximum (inch) : 10.8076
    • Longueur (mm) : 250
    • Les différents types de liquides : Eau et Huile
    • Jauge : 15
    • Grande famille de gants : Gant mécanique
    • Finition de l'enduction : Lisse
    • Fibre (tricot) : Polyester
    • Famille de gants : Gant tricoté enduit
    • Fabricant : Honeywell
    • Epaisseur (inch) : 0.0374
    • Enduction : Enduit
    • Elements d'aspect : Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016 : 4131A
    • EN 388 : 4131A
    • Dechirure : 3
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : A
    • Coupure ISO : A
    • Coupure : 1|Coupure A
    • Couleurs contenues dans le gant : Blanc, Gris
    • Catégories CE : Catégorie 2
    • Caractéristique manchette : Poignet tricot
    • Autres normes : Catégorie CE
    • Applications : Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Opérations de conditionnement et de finition, Maintenance et nettoyage industriel, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388 : 2016
    • Abrasion : 4
    • ANSI Perforation : 1
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05) : 3
    • ANSI (coupure) : A1
    • ANSI (ISEA 105) : ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list