/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systèmes verticaux

    Miller GlideLoc™ Ladder Climbing System Galvanized Steel Kits (Rail)

    Les kits st livrés av un rail GlideLoc, une butée de fin de course, des supports de fix. d’échelle et du matériel. Les syst. peuvent accueillir un travailleur par sect. de rail. Les kits sont dispo. en acier galvanisé, en aluminium et en acier inox.

    Aperçu
    Kits come complete with GlideLoc rail: end-stop: ladder attachment brackets: and hardware.Systems accommodate one worker per section of rail. Kits are available in galvanized steel:aluminum and stainless steel.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    GG0210
    GG0210
    GG0800
    GLIDE-LOC KIT GALV 800 FT
    GG0800
    GLIDE-LOC KIT GALV 800 FT