/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Coulisseaux et lignes de vie verticales

    Miller MicroLoc™ Trailing Rope Grab

    Les modèles à coulisseaux permettent d’opérer en mains libres pour une productivité accrue. En cas de chute, le coulisseau de sécurité Miller se verrouille rapidement.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Compact design: corrosion-resistant stainless steel construction
    • Lightweight and easy to use
    • Rated to 310-lbs. (140.6 kg) capacity

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8175-Z7/
    8175-Z7/
    8175SLS/2FTYLC
    8175SLS/2FTYLC