/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Coulisseaux et lignes de vie verticales

    Poignée d’ascension manuelle Miller

    Poignée d’ascension manuelle

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Les poignées d’ascension et les nœuds autobloquants permettent à l’utilisateur d’accéder et de se maintenir dans une position mains libres sur la corde. Poignée d'ascension utilisée idéalement avec un étrier. Cette poignée en alliage léger permet à l’opérateur de monter le long d’une corde fixe Le bloqueur Cam-Clean est utilisé avec la poignée d’ascension sur corde, il s’agit d’un bloqueur d’ascension sur poitrine destiné à maintenir l’utilisateur dans une position debout confortable. Sécurité amplifiée avec système anti-retour.


    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN567

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8757LS/24INYLC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-poignee-d-ascension-manuelle-miller
    8757LS/24INYLC
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-poignee-d-ascension-manuelle-miller