/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Sauvetage et descente

    SafEscape ELITE avec roue et manivelle

    Équipement de descente et de sauvetage pour situations d'urgence. Idéal pour le sauvetage et la descente - corde de 20 à 500 m.

    Aperçu
    Avantages :
    • Garantit la sécurité des personnes travaillant en hauteur
    • Sécurité accrue dans les conditions les plus rudes.
    • Très économique : contrôle de conformité requis seulement au bout de sept ans.
    • Léger et compact.
    • Volant et/ou adaptateur de fixation sur échelle en option.
    • Une solution mondiale - Conforme à l'ensemble des normes de sécurité internationales.

    Matériau : Conçu pour résister aux méthodes d’essai les plus rigoureuses
    • Boîtier en aluminium anodisé haute qualité.
    • Un frein centrifuge permet de contrôler la descente et de réduire les vibrations.
    • Centrifugal brake Charges de descente possibles de 30 kg–à 250 kg (2 personnes).
    • Longueur de la corde de 20 à 200 m en configuration standard (jusqu'à 500 m sur demande).
    • Descente rapide (1 m/s) et sans à-coups.
    • Utilisable en cas d'urgence par 2 personnes pour un poids total de 250 kg.

    Conforme à la norme EN 341 : 2011

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list