/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Sauvetage et descente

    Descendeur Indy

    Avantages : La sécurité de l'opérateur est garantie. Ergonomique et facile à utiliser. La descente est amorcée et contrôlée par pression sur la poignée.

    Aperçu

    &bull: La descente est stoppé:e si la pression sur la poigné:e est trop faible ou trop forte.

    Caracté:ristiques : Aluminium et acier inoxydable
    &bull: Systè:me de freinage automatique antipanique.
    &bull: Vitesse de descente maximale : 2 m/s.
    &bull: Adapté: aux cordes de 10 -13 mm.
    &bull: Poids : 0,49 kg.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list