/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Systèmes de lignes de vie horizontales

    Miller SkyGrip™ Stainless Steel Permanent Horizontal Lifeline Systems Kits

    pour une installation rapide et facile dans des environnements corrosifs. Une variété de caractéristiques innovantes ont été intégrées à ces systèmes, ce qui les rend extrêmement conviviaux avec des critères de sécurité améliorés.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Single span systems – spans adjust up to 60-ft.
    • (18.3 m) and accommodate up to two workers
    • Compact and lightweight – provides for easier handling and installation
    • Ideal for corrosive environments – designed for petrochemical: pharmaceutical: food processing: outdoor and off-shore applications

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SGLLK/120FT
    SGLLK/120FT
    SGLLK/30FT
    SGLLK/30FT
    SGLLK/60FT
    SGLLK/60FT