/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Harnais

    Harnais cuissard Miller RAM (EUR)

    Le harnais cuissard souple, léger et facile à ajuster, est destiné aux professionnels du Secourisme en Montagne où le harnais n’est porté que pour de brèves périodes.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Le harnais cuissard souple, léger et facile à ajuster, est destiné aux professionnels du Secourisme en Montagne où le harnais n’est porté que pour de brèves périodes. Boucle d'amarrage ventrale pour le secours et l'accès à la corde. Le point d’amarrage répartit les charges pour réduire la gêne et les traumatismes de suspension, améliorant ainsi la productivité. Les cuissardes et la ceinture matelassées offrent support et confort lors de la suspension. Peut être utilisé avec les bretelles ITC pour offrir un point d’amarrage sternal.

    Secteurs d'activité recommandés

    • Other

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN 813

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list