/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    Harnais

    Miller HP™ (High Performance) Non-Stretch Harness with Side D-Ring

    Harnais non extensible Miller HP™ (haute performance) avec anneau en D latéral

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Durable: lightweight nylon webbing
    • Bright colours make the HP ™ harnesses readily visible and easy to inspect
    • Back strap prevents user from falling out of the harness
    • Lanyard ring allows user to attach lanyard when not in use
    • All harnesses include sub pelvic strap
    • Comfort-touch back D-ring pad designed with woven: breathable material for cooler extended-wear comfort: orients harness for quick: tangle-free donning
    • Rated to 400-lbs. (181.4 kg) capacity

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list