/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Harnais

    Harnais Miller Elastokuik (EUR)

    Le harnais complet Elastokuik Confort est idéal pour les travaux sur réseaux de distribution d'électricité. Plusieurs points d'amarrage sont disponibles : dorsal et sternal pour l'arrêt de chute et sur le côté pour le maintien travail.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Idéal pour les travaux de maintenances sur des pylônes de télécoms et électriques ou sur des caténaires . La sangle élastique brevetée dont il est équipé au niveau des bretelles s'étire en fonction des mouvements de l'utilisateur pour améliorer sa productivité et limiter la fatigue.Le harnais 2 points intègre une ceinture rotative qui offre à l'utilisateur une totale liberté de mouvement lorsqu'elle est utilisée avec une longe de maintien : l'utilisateur atteint ainsi sans peine les objets situés derrière lui ou sur les côtés.


    Secteurs d'activité recommandés

    • Energie

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conforme à la norme EN 361 et EN 358.

    Informations de garantie

    Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel.

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list