/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Harnais

    MILLER H-DESIGN® AVEC VESTE HAUTE VISIBILITÉ

    HARNAIS MILLER H-DESIGN® AVEC VESTE HAUTE VISIBILITÉ

    Aperçu
    .&bull: Les travailleurs peuvent ê:tre aperç:us à: distance et dans les environnements sombres grâ:ce à: un textile à: haute visibilité: (jaune ou orange) et des bandes ré:flé:chissantes, tous deux conformes aux normes EN ISO 20471 : 2013 classe 2.
    &bull: La veste comprend cinq poches pour un transport d&rsquo:outils et accessoires en toute sé:curité:.
    &bull: Un porte carte pour le nom permet la personnalisation.
    &bull: Des fermetures é:clair laté:rales à: double curseur permettent une adaptation parfaite à: diffé:rentes morphologies et offrent le meilleur ajustement aux vê:tements d&rsquo:é:té: et d&rsquo:hiver.
    &bull: Deux fentes situé:es à: l&rsquo:avant et une à: l&rsquo:arriè:re pour une utilisation avec toutes les fixations (anneaux en D/boucles) permet une adaptation optimale à: tous les harnais Miller H-Design®:.
    &bull: La doublure de la veste rend celle-ci plus confortable à: porter.
    &bull: Une grande fermeture é:clair à: double curseur permet une ouverture complè:te de la doublure pour l&rsquo:insertion et l&rsquo:ajustement du harnais.
    &bull: La veste peut ê:tre facilement retiré:e pour remplacement en cas de dé:té:rioration ou de salissure.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list