/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    Pièces et accessoires de protection contre les chutes

    Système de mouflage pour évacuation des victimes

    Avantages : Facile à installer pour un sauvetage rapide et sûr Ce système léger permet au sauveteur de connecter la victime sur sa propre corde puis de la soulever pour l'évacuer soit sur son propre système, soit sur une civière.

    Aperçu
    Caractéristiques :
    • Poulie, bloqueur et mousquetons sont rangés dans un sac de transport résistant.
    • Longueur maximale : 2 m.
    • Poids : 1,2 kg.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list